??
CAD model selection
K0017.12080
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0017 - Hook clamp holders
Bill of material
K0017.12080
BESTKIPP
Order No.
K0017.12080
D
borehole
25 mm
D1
Internal thread
M 12
D2
External thread
M 12
D3
diameter
40 mm
L
Length
80 mm
L1
Total length
110 mm
L2
Depth
40 mm
L3
Depth
25 mm
SW
Width across flats
36 mm
ANZM
tightening torque
49.0 max. Nm
GEW
Approx. weight
0.6033 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031337
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions